3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 66 228 7700

D-SUB 15M-IDC

Položka č.: 09 66 228 7700


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D-SUB 15M-IDCundefined
Konektor

D-SUB 15M-IDC

Položka č.: 09 66 228 7700

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Zářezový kontakt Jmenovitý proud: ‌2 A Male Velikost: D-Sub 2 Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel Černá Kontakty: 15 Průřez vodiče: 0.09 ... 0.13 mm² Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada D-Sub
Identifikace Standardní
Prvek Konektor
Popis kontaktu Lisované provedení
Přímé provedení
Způsob připojení Zářezový kontakt
Provedení Male
Velikost D-Sub 2
Typ připojení PCB deska–kabel
Kabel–kabel
Počet kontaktů 15
Způsob zajišťování Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
Průřez vodiče 0,09 ... 0,13 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 26
Jmenovitý proud ‌ 2 A
Vzdušná vzdálenost ≥ 0,7 mm
Délka povrchových cest ≥ 0,7 mm
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 50 N
Odpojovací síla ≥ 4,5 N
≤ 33 N
Úroveň vlastností 3
Spojovací cykly ≥ 50
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pokovená ocel
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Specifikace DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Velikost balení 100
Hmotnost netto 9,8 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140082304
eCl@ss 27.440.214,00
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky