3. Produkty
  4. 09 66 428 7700

D-SUB 37M-IDC PL3

Položka č.: 09 66 428 7700


D-SUB 37M-IDC PL3

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D-SUB 37M-IDC PL3D-SUB 37M-IDC PL3
Konektor

D-SUB 37M-IDC PL3

Položka č.: 09 66 428 7700

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Zářezový kontakt Jmenovitý proud: ‌2 A Male Velikost: D-Sub 4 Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel Černá Kontakty: 37 Průřez vodiče: 0.09 ... 0.13 mm² Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Standardní
Prvek Konektor
Řada D-Sub
Popis kontaktu Lisované provedení
Přímé provedení
Způsob připojení Zářezový kontakt
Způsob zajišťování Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
Provedení Male
Velikost D-Sub 4
Typ připojení PCB deska–kabel
Kabel–kabel
Počet kontaktů 37
Úroveň vlastností 3
Hot plugging Ne
Průřez vodiče (mm²) 0,09 ... 0,13 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 26
Jmenovitý proud 2 A
Vzdušná vzdálenost 0.7 mm
Délka povrchových cest 0.7 mm
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor 10 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla 123 N
Odpojovací síla 11 N
82 N
Spojovací cykly 50
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
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
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pokovená ocel
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Specifikace DIN 41652
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 50
Hmotnost netto 8.44 g
Země původu Čína
GTIN 5713140085305
eCl@ss 27440214
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky