| Materiál (kryt) | Termoplast |
|---|
| Povrch (kryt) | Pokovené provedení |
|---|
| Délka | 40 mm |
|---|
| Šířka | 31,5 mm |
|---|
| Výška | 15 mm |
|---|
| RoHS | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
|---|
| Výjimky RoHS | 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova |
|---|
| 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova |
| ELV status | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
|---|
| Čína RoHS | 50 |
|---|
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje |
|---|
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje |
|---|
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Ano |
|---|
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Olovo |
|---|
| Číslo ECHA SCIP | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
|---|
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano |
|---|
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Olovo |
|---|
| Nikl |