3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 000 8237

D-SUB BU -C-BL AWG 2-24

Položka č.: 09 67 000 8237


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Krimpovací kontakt

D-SUB BU -C-BL AWG 2-24

Položka č.: 09 67 000 8237

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Zásuvka (female) Slitina mědi Průřez vodiče: 0.25 ... 0.52 mm² AWG 24 ... AWG 20

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada D-Sub
Identifikace Standardní
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Výrobní proces Lisované kontakty
Obsah balení 10000 ks na cívce
Odvíjení doprava inverzně
Průřez vodiče 0,25 ... 0,52 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 24 ... AWG 20
Vnější průměr vodiče ≤1,52 mm
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Délka odizolování 2,5 ... 3 mm
Úroveň vlastností 3
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 2.200 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140087125
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky