3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 000 8238
  7. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
D-SUB-BU-C-BL-AWG-2-24-AFS-2
Krimpovací kontakt D-SUB-BU-C-BL-AWG-2-24-AFS-2 09 67 000 8278
Alternativní
D-SUB-BU-C-BL-AWG-2-24
Krimpovací kontakt D-SUB-BU-C-BL-AWG-2-24 09 67 000 8238
Nedostupné
Verze
Obsah balení
10000 ks na cívce|Odvíjení doprava inverzně
Výrobní proces
Lisované kontakty
Lisované kontakty
Způsob připojení
Krimpování
Krimpování
Provedení
Zásuvka (female)
Zásuvka (female)
Obchodní údaje
eCl@ss
27.440.204,00
27.440.204,00
Hmotnost netto
0,01 g
2.160 g
GTIN
5713140087255
5713140087132
ETIM
EC000796
EC000796
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Německo
Německo
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
Velikost balení
500
1
Vlastnosti materiálu
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Ano
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Identifikace
Standardní
Standardní
Druh kontaktu
Krimpovací kontakt
Krimpovací kontakt
Kategorie
Kontakty
Kontakty
Řada
D-Sub
D-Sub
Technické vlastnosti
Úroveň vlastností
2|Podle CECC 75301-802
2|Podle CECC 75301-802
Spojovací cykly
≥ 250
≥ 250
Vnější průměr vodiče
≤1,52 mm
≤1,52 mm
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
≤ 10 mΩ
Délka odizolování
2,5 ... 3 mm
2,5 ... 3 mm
Průřez vodiče [AWG]
AWG 24 ... AWG 20
AWG 24 ... AWG 20
Průřez vodiče
0,25 ... 0,52 mm²
0,25 ... 0,52 mm²

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky