Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
Verze | ||
---|---|---|
Obsah balení | 10000 ks na cívce|Odvíjení doprava inverzně | |
Výrobní proces | Lisované kontakty | Lisované kontakty |
Způsob připojení | Krimpování | Krimpování |
Provedení | Zásuvka (female) | Zásuvka (female) |
Obchodní údaje | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Hmotnost netto | 0,14 g | 2.116 g |
GTIN | 5713140086913 | 5713140086784 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
Země původu | Německo | Německo |
UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
Velikost balení | 500 | 1 |
Vlastnosti materiálu | ||
Čína RoHS | e | e |
ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Neobsahuje | Ano |
Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
Identifikace | ||
Identifikace | Standardní | Standardní |
Druh kontaktu | Krimpovací kontakt | Krimpovací kontakt |
Kategorie | Kontakty | Kontakty |
Řada | D-Sub | D-Sub |
Technické vlastnosti | ||
Úroveň vlastností | 2|Podle CECC 75301-802 | 3 |
Vnější průměr vodiče | ≤1,02 mm | ≤1,02 mm |
Vnitřní odpor | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
Délka odizolování | 2,5 ... 3 mm | 2,5 ... 3 mm |
Průřez vodiče [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 | AWG 28 ... AWG 24 |
Průřez vodiče | 0,09 ... 0,25 mm² | 0,09 ... 0,25 mm² |