4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 67 009 0715

D SUB FE 09 pole metallized plastic dust

Položka č.: 09 67 009 0715


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D SUB FE 09 pole metallized plastic dustundefined
Ochranné víčko

D SUB FE 09 pole metallized plastic dust

Položka č.: 09 67 009 0715

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Pro female konektory, S řetězem Velikost: D-Sub 1 Plast, pokovený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Pro female konektory
S řetězem
Velikost D-Sub 1
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Materiál (příslušenství) Plast, pokovený
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 10
Hmotnost netto 4,38 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140089426
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky