2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® HMC pro vysoký počet spojovacích cyklů
  7. Kontakty
  8. 09 67 000 5470

D SUB FE turned contact_AWG22-26_PL1 HMC

Položka č.: 09 67 000 5470


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D SUB FE turned contact_AWG22-26_PL1 HMCundefined
Krimpovací kontakt

D SUB FE turned contact_AWG22-26_PL1 HMC

Položka č.: 09 67 000 5470

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Poradce pro krimpování
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Poradce pro krimpování
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Zásuvka (female) Slitina mědi HMC, pozlacený Průřez vodiče: 0.13 ... 0.33 mm² AWG 26 ... AWG 22

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada D-Sub
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Výrobní proces Soustružené kontakty
Průřez vodiče 0,13 ... 0,33 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 22
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Délka odizolování 4,5 mm
Úroveň vlastností 1
Spojovací cykly ≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) HMC, pozlacený
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0,246 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140229266
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky