4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 67 002 9003

D SUB IP 67_25 POLE FRONT SEAL

Položka č.: 09 67 002 9003


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Přední pryžové těsnění

D SUB IP 67_25 POLE FRONT SEAL

Položka č.: 09 67 002 9003

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Přední pryžové těsnění Velikost: D-Sub 3

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Přední pryžové těsnění
Velikost D-Sub 3
Podrobnosti Přední pryžové těsnění se používá s kryty 09 67 0xx 0436 a 09 67 0xx 0437, pokud má mít spojený systém krytí IP67; v tomto případě se přední pryžové těsnění umístí do konektoru (zástrčky) IP67 před spojením s protějším konektorem IP67; zajišťuje úplnou ochranu kontaktů v oblasti spojení a zabraňuje možnému vniknutí kapalin nebo prachu mezi kryty.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 25
Hmotnost netto 0,593 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140087972
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky