4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 67 002 9051

D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC

Položka č.: 09 67 002 9051


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNCundefined
Protiprachový kryt

D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC

Položka č.: 09 67 002 9051

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Protiprachový kryt Pro female konektory, Závit 4-40 UNC Velikost: D-Sub 2 Stupeň krytí: IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Protiprachový kryt
Popis příslušenství Pro female konektory
Závit 4-40 UNC
Velikost D-Sub 2
Podrobnosti S předním pryžovým těsněním přilepeným zevnitř
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 50
Hmotnost netto 14 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 39235090
GTIN 5713140088290
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky