3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 009 0439

D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p

Položka č.: 09 67 009 0439


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 pundefined
Dvojdílný kryt

D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p

Položka č.: 09 67 009 0439

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dvojdílný kryt S integrovanou kabelovou vývodkou Velikost: D-Sub 1 Zajišťovací šroub Závit M3 Přívod shora 1x Materiál (kryt): Termoplast Černá Stupeň krytí: IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada D-Sub
Identifikace IP67
Typ krytu Dvojdílný kryt
Popis krytu S integrovanou kabelovou vývodkou
Velikost D-Sub 1
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x
Upevnění kabelu Kabelová příchytka
Kabelová vývodka
Způsob zajišťování Zajišťovací šroub Závit M3
2 díly Ne
Dělitelné Ne
Utahovací moment ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
‌0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
Okolní teplota -35 ... +120 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
Průměr kabelu 6 ... 8 mm
Materiál (kryt) Termoplast
Barva (kryt) Černá
Délka 57,5 mm
Šířka 39,8 mm
Výška 20,2 mm
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 18,36 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140089167
eCl@ss 27.440.213,00
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky