3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 009 0436

D SUB IP67 9 POLE BLACK PLASTIC HOOD

Položka č.: 09 67 009 0436


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D SUB IP67 9 POLE BLACK PLASTIC HOODundefined
Dvojdílný kryt

D SUB IP67 9 POLE BLACK PLASTIC HOOD

Položka č.: 09 67 009 0436

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dvojdílný kryt Velikost: D-Sub 1 Šroubové zajišťování Přívod shora 1x Materiál (kryt): Termoplast Černá Stupeň krytí: IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada D-Sub
Identifikace IP67
Typ krytu Dvojdílný kryt
Velikost D-Sub 1
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x
Upevnění kabelu Kabelová příchytka
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
2 díly Ne
Dělitelné Ne
Utahovací moment ‌0,4 Nm Upevňovací šrouby
‌0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
Okolní teplota -35 ... +120 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
Průměr kabelu 6 ... 8 mm
Materiál (kryt) Termoplast
Barva (kryt) Černá
Délka 41 mm
Šířka 33,6 mm
Výška 15,6 mm
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 100
Hmotnost netto 19,115 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140089136
eCl@ss 27.440.213,00
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky