4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 67 009 0613

D SUB MA 9 pole Plastic Dust Cap UL 94

Položka č.: 09 67 009 0613


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D SUB MA 9 pole Plastic Dust Cap UL 94undefined
Ochranné víčko

D SUB MA 9 pole Plastic Dust Cap UL 94

Položka č.: 09 67 009 0613

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Pro zástrčky, UL 94 V0 Velikost: D-Sub 1 Termoplast

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Pro zástrčky
UL 94 V0
Velikost D-Sub 1
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) Černá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0,9 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 39235090
GTIN 5713140089365
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky