6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 66 175 6583 741
  8. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
D-SUB-S-09P-STR-FE-THR-UNCSL-PL2-GP-RE
Konektor D-SUB-S-09P-STR-FE-THR-UNCSL-PL2-GP-RE 09 66 175 6583 741
Nedostupné
D-SUB-S-09P-STR-FE-THR-UNC-PL2-GP-SA
Konektor D-SUB-S-09P-STR-FE-THR-UNC-PL2-GP-SA 09 66 175 6582 333
Alternativní
Verze
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu|Mezanin
Základní deska na dceřinou kartu|Mezanin
Další kontakty
S uzemňovacím pinem
S uzemňovacím pinem
Způsob zajišťování
Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Počet kontaktů
9
9
Velikost
D-Sub 1
D-Sub 1
Obsah balení
200 ks na cívce
Vzorek
Délka zakončení
2,1 mm
2,1 mm
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Provedení
Zásuvka (female)
Zásuvka (female)
Obchodní údaje
eCl@ss
27.440.214,00
27.440.214,00
Hmotnost netto
0,015 kg
8,23 g
GTIN
5713140218123
5713140218086
ETIM
EC001136
EC001136
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Rumunsko
Rumunsko
UNSPSC 24.0
39121469
39121469
Velikost balení
200
1
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41652|CECC 75301-802
DIN 41652|CECC 75301-802
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PPA)|Kryt: niklovaná ocel
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PPA)|Kryt: niklovaná ocel
Barva (vložka)
Černá
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni
Ušlechtilý kov na Ni
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Identifikace
Standardní
Standardní
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Konektor
Konektor
Popis kontaktu
Lisované provedení|Přímé provedení
Lisované provedení|Přímé provedení
Řada
D-Sub
D-Sub
Technické vlastnosti
Izolační odpor
1010 Ω
1010 Ω
Délka povrchových cest
≥ 1 mm
≥ 1 mm
Hot plugging
Ne
Ne
Připojovací síla
≤ 30 N
≤ 30 N
Odpojovací síla
≥ 3,3 N|≤ 20 N
≥ 3,3 N|≤ 20 N
Jmenovitý proud
‌ 8 A
‌ 8 A
Úroveň vlastností
2|Podle CECC 75301-802
2|Podle CECC 75301-802
Vzdálenost mezi řadami
2,84 mm
2,84 mm
Spojovací cykly
≥ 250
≥ 250
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,74 mm
2,74 mm
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)
1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Instalační výška
‌ 6,2 mm
‌ 6,2 mm
Zkušební napětí Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Úroveň citlivosti procesu (PSL)
R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vzdušná vzdálenost
≥ 1 mm
≥ 1 mm
Tloušťka PCB
≥1,6 mm
≥1,6 mm
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
≤ 10 mΩ
Utahovací moment
≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
≤0,6 Nm Šroubovací čep

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky