Šroubovací čep
S pružnou podložkou, Závit UNC/UNC, Celková délka 13,2 mm
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Příslušenství
Řada
D-Sub
Typ příslušenství
Šroubovací čep
Popis příslušenství
S pružnou podložkou
Závit UNC/UNC
Celková délka 13,2 mm
Podrobnosti
Objednávejte 2 ks na jeden konektor.
Utahovací moment
<0,6 Nm
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65