3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 000 8177

D-SUB STI-C-BL AWG 2-24 AFS 3

Položka č.: 09 67 000 8177


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D-SUB STI-C-BL AWG 2-24 AFS 3undefined
Krimpovací kontakt

D-SUB STI-C-BL AWG 2-24 AFS 3

Položka č.: 09 67 000 8177

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Male Slitina mědi Průřez vodiče: 0.25 ... 0.52 mm² AWG 24 ... AWG 20

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada D-Sub
Identifikace Standardní
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Výrobní proces Lisované kontakty
Průřez vodiče 0,25 ... 0,52 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 24 ... AWG 20
Vnější průměr vodiče ≤1,52 mm
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Délka odizolování 2,5 ... 3 mm
Úroveň vlastností 3
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
Nikl
Velikost balení 500
Hmotnost netto 0,08 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140087088
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky