3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 66 418 7502

D SUB SV FE IDC 37 AU3 with 4-40 nut

Položka č.: 09 66 418 7502


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D SUB SV FE IDC 37 AU3 with 4-40 nutundefined
Konektor

D SUB SV FE IDC 37 AU3 with 4-40 nut

Položka č.: 09 66 418 7502

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Zářezový kontakt Jmenovitý proud: ‌2 A Zásuvka (female) Velikost: D-Sub 4 Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel Černá Kontakty: 37 Průřez vodiče: 0.09 ... 0.13 mm² Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada D-Sub
Identifikace Standardní
Prvek Konektor
Popis kontaktu Lisované provedení
Přímé provedení
Způsob připojení Zářezový kontakt
Provedení Zásuvka (female)
Velikost D-Sub 4
Typ připojení PCB deska–kabel
Kabel–kabel
Počet kontaktů 37
Způsob zajišťování Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Průřez vodiče 0,09 ... 0,13 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 26
Jmenovitý proud ‌ 2 A
Vzdušná vzdálenost ≥ 0,7 mm
Délka povrchových cest ≥ 0,7 mm
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ≤0,6 Nm Šroubovací čep
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 123 N
Odpojovací síla ≥ 11 N
≤ 82 N
Úroveň vlastností 3
Spojovací cykly ≥ 50
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pokovená ocel
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Velikost balení 50
Hmotnost netto 25,53 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140085084
eCl@ss 27.440.214,00
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky