2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 67 009 2203 102

D-Sub 9P Fe yellow coding 203 1.6-2.0mm

Položka č.: 09 67 009 2203 102


undefinedundefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D-Sub 9P Fe yellow coding 203 1.6-2.0mmundefinedundefined
Kódovací prvek

D-Sub 9P Fe yellow coding 203 1.6-2.0mm

Položka č.: 09 67 009 2203 102

a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kódovací prvek Pro tloušťku panelu 1,6–2 mm Velikost: D-Sub 1 Zásuvka (female) Kódovací kombinace: 3 Žlutá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Kódovací prvek
Popis příslušenství Pro tloušťku panelu 1,6–2 mm
Kódovací kombinace 3
Provedení Zásuvka (female)
Velikost D-Sub 1
Materiál Nerezová ocel
Polybutylentereftalát (PBT)
Barva (příslušenství) Žlutá
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 20
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140230132
eCl@ss 27.440.203,00
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky