4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 67 009 2107 104

D-Sub 9P M green coding 107 1.6-2.0mm

Položka č.: 09 67 009 2107 104


undefinedundefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D-Sub 9P M green coding 107 1.6-2.0mmundefinedundefined
Kódovací prvek

D-Sub 9P M green coding 107 1.6-2.0mm

Položka č.: 09 67 009 2107 104

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kódovací prvek Pro tloušťku panelu 1,6–2 mm Velikost: D-Sub 1 Male Kódovací kombinace: 7 Zelená

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Kódovací prvek
Popis příslušenství Pro tloušťku panelu 1,6–2 mm
Kódovací kombinace 7
Provedení Male
Velikost D-Sub 1
Materiál Nerezová ocel
Polybutylentereftalát (PBT)
Barva (příslušenství) Zelená
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 20
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140230712
eCl@ss 27.440.203,00
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky