Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 97 00 000 2048

D-Sub_ACC_FSL_4-40UNC_LB_SW_0,8-1,3mm

Položka č.: 97 00 000 2048


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Zajišťovací svorník

D-Sub_ACC_FSL_4-40UNC_LB_SW_0,8-1,3mm

Položka č.: 97 00 000 2048

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zajišťovací svorník Pro montáž ze zadní strany, pro tloušťku panelu 0,8–1,3 mm, Závit 4-40 UNC Velikost: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3 Nerezová ocel, Poniklovaná mosaz

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Zajišťovací svorník
Popis příslušenství Pro montáž ze zadní strany
pro tloušťku panelu 0,8–1,3 mm
Závit 4-40 UNC
Velikost D-Sub 1
D-Sub 2
D-Sub 3
Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden dvojdílný kryt.
Utahovací moment <0,5 Nm
Materiál (příslušenství) Nerezová ocel
Poniklovaná mosaz
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 20
Hmotnost netto 1,34 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 73181575
eCl@ss 27.440.292,00
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky