3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 002 9172

D-Sub_ACC_FSL_UNC_LB_SW

Položka č.: 09 67 002 9172


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Zajišťovací svorník

D-Sub_ACC_FSL_UNC_LB_SW

Položka č.: 09 67 002 9172

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zajišťovací svorník Pro montáž na přední stranu, Šroubovací čep, Závit 4-40 UNC Velikost: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3 Nerezová ocel

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Zajišťovací svorník
Popis příslušenství Pro montáž na přední stranu
Šroubovací čep
Závit 4-40 UNC
Velikost D-Sub 1
D-Sub 2
D-Sub 3
Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden dvojdílný kryt.
Utahovací moment <0,5 Nm
Materiál (příslušenství) Nerezová ocel
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 20
Hmotnost netto 1,341 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 73181575
GTIN 5713140470132
eCl@ss 27.440.292,00
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky