Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 009 0210 160

D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC

Položka č.: 09 67 009 0210 160


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FCundefined
NovýDvojdílný kryt

D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC

Položka č.: 09 67 009 0210 160

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dvojdílný kryt Uzavíratelné víčko Velikost: D-Sub 1 PushPull Přívod shora / ze strany 2x Materiál (kryt): Termoplast Pokovené provedení RAL 7032 (štěrková šedá) Stupeň krytí: IP30

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada D-Sub
Typ krytu Dvojdílný kryt
Popis krytu Uzavíratelné víčko
Velikost D-Sub 1
Stínění Stíněné provedení
Verze Přívod shora / ze strany
Kabelový vstup 2x
Upevnění kabelu Kabelová příchytka
Způsob zajišťování PushPull
2 díly Ano
Dělitelné Ano
Podrobnosti Pro získání většího množství místa v krytu je možné použít externí kabelovou svorku InduCom nebo kombinaci krimpovací příruby a dutinky.
Obsah balení Zaslepovací deska
Vnitřní kabelová příchytka se šrouby
Utahovací moment ‌0,35 Nm Šroub kabelové příchytky
Okolní teplota -20 ... +90 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
Průměr kabelu 3,3 ... 14 mm Dodržujte pokyny k montáži!
Odolnost proti vibracím Kategorie 1B podle IEC 61373
Odolnost proti rázům Kategorie 1B podle IEC 61373
Materiál (kryt) Termoplast
Povrch (kryt) Pokovené provedení
Barva (kryt) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 HB
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 10
Hmotnost netto 15,68 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140469983
eCl@ss 27.440.213,00
UNSPSC 24.0 39121416
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky