3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 000 7676

D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont

Položka č.: 09 67 000 7676


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp contundefined
Krimpovací kontakt

D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont

Položka č.: 09 67 000 7676

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt High-end Zásuvka (female) Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Průřez vodiče: 0.08 ... 0.22 mm² AWG 28 ... AWG 24

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada D-Sub
Identifikace Standardní
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Popis kontaktu High-end
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Výrobní proces Soustružené kontakty
Průřez vodiče 0,08 ... 0,22 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 24
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Délka odizolování 4,5 mm
Úroveň vlastností 1
Podle CECC 75301-802
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0,236 g
Země původu Švýcarsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140086944
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky