3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 009 0320 280

D-Sub Hood 9 poles top entry metal

Položka č.: 09 67 009 0320 280


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Dvojdílný kryt

D-Sub Hood 9 poles top entry metal

Položka č.: 09 67 009 0320 280

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dvojdílný kryt Krytku lze přišroubovat Velikost: D-Sub 1 Imbusový šroub Závit 4-40 UNC Přívod shora 1x Materiál (kryt): Kov

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada D-Sub
Typ krytu Dvojdílný kryt
Popis krytu Krytku lze přišroubovat
Velikost D-Sub 1
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x
Upevnění kabelu Kabelová příchytka
Odlehčení tahu ≤ 6,5 mm
Způsob zajišťování Imbusový šroub Závit 4-40 UNC
2 díly Ano
Dělitelné Ano
Utahovací moment ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
‌0,4 Nm Šroub krytky
‌0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
Okolní teplota -35 ... +100 °C
Průměr kabelu 3 ... 9,5 mm
Materiál (kryt) Kov
Délka 39,5 mm
Šířka 31,8 mm
Výška 15,4 mm
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Velikost balení 100
Hmotnost netto 53,27 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140221550
eCl@ss 27.440.213,00
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky