3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 009 0344 280

D-Sub Hood 9 poles top entry metal 100

Položka č.: 09 67 009 0344 280


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Dvojdílný kryt

D-Sub Hood 9 poles top entry metal 100

Položka č.: 09 67 009 0344 280

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dvojdílný kryt Krytku lze přišroubovat Velikost: D-Sub 1 S krátkými zajišťovacími šrouby Závit 4-40 UNC Přívod shora 1x Materiál (kryt): Kov

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada D-Sub
Typ krytu Dvojdílný kryt
Popis krytu Krytku lze přišroubovat
Velikost D-Sub 1
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x
Upevnění kabelu Kabelová příchytka
Odlehčení tahu ≤ 6,5 mm
Způsob zajišťování S krátkými zajišťovacími šrouby Závit 4-40 UNC
2 díly Ano
Dělitelné Ano
Utahovací moment ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
‌0,4 Nm Šroub krytky
‌0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
Okolní teplota -35 ... +100 °C
Průměr kabelu 3 ... 9,5 mm
Materiál (kryt) Kov
Délka 39,5 mm
Šířka 31,8 mm
Výška 15,4 mm
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Velikost balení 100
Hmotnost netto 47,62 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140221475
eCl@ss 27.440.213,00
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky