2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 09 67 000 8576

D-Sub, MA AWG 20-24 crimp cont

Položka č.: 09 67 000 8576


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D-Sub, MA AWG 20-24 crimp contundefined
Krimpovací kontakt

D-Sub, MA AWG 20-24 crimp cont

Položka č.: 09 67 000 8576

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Poradce pro krimpování
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Poradce pro krimpování
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Male Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Průřez vodiče: 0.25 ... 0.52 mm² AWG 24 ... AWG 20

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada D-Sub
Identifikace Standardní
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Výrobní proces Soustružené kontakty
Průřez vodiče 0,25 ... 0,52 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 24 ... AWG 20
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Délka odizolování 4,5 mm
Úroveň vlastností 1
Podle CECC 75301-802
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
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
Nikl
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0,07 g
Země původu Švýcarsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140087293
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky