3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 002 9105

D Sub_plastic metallized insert 25 & 37p

Položka č.: 09 67 002 9105


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Vložka

D Sub_plastic metallized insert 25 & 37p

Položka č.: 09 67 002 9105

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložka Pro pokovené kryty Velikost: D-Sub 3, D-Sub 4

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Vložka
Popis příslušenství Pro pokovené kryty
Velikost D-Sub 3
D-Sub 4
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0,42 g
Země původu Švédsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140088566
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky