3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 009 0334

D Sub side entry metal hood 9 pole with

Položka č.: 09 67 009 0334


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D Sub side entry metal hood 9 pole withundefined
Dvojdílný kryt

D Sub side entry metal hood 9 pole with

Položka č.: 09 67 009 0334

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dvojdílný kryt Krytku lze přišroubovat Velikost: D-Sub 1 S krátkými zajišťovacími šrouby Závit 4-40 UNC Boční vstup 1x Materiál (kryt): Kov

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada D-Sub
Typ krytu Dvojdílný kryt
Popis krytu Krytku lze přišroubovat
Velikost D-Sub 1
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x
Upevnění kabelu Kabelová příchytka
Odlehčení tahu ≤ 6,5 mm
Způsob zajišťování S krátkými zajišťovacími šrouby Závit 4-40 UNC
2 díly Ano
Dělitelné Ano
Utahovací moment ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
‌0,4 Nm Šroub krytky
‌0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
Okolní teplota -35 ... +100 °C
Průměr kabelu 3 ... 9,5 mm
Materiál (kryt) Kov
Délka 39,5 mm
Šířka 31,8 mm
Výška 15,4 mm
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Velikost balení 10
Hmotnost netto 49,8 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85365080
GTIN 5713140088863
eCl@ss 27.440.213,00
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky