3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 009 0336

D Sub side entry metal hood 9 pole with

Položka č.: 09 67 009 0336


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

D Sub side entry metal hood 9 pole withundefined
Dvojdílný kryt

D Sub side entry metal hood 9 pole with

Položka č.: 09 67 009 0336

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dvojdílný kryt Krytku lze přišroubovat Velikost: D-Sub 1 Šroub s rýhovanou hlavou Závit M3 Boční vstup 1x Materiál (kryt): Kov

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada D-Sub
Typ krytu Dvojdílný kryt
Popis krytu Krytku lze přišroubovat
Velikost D-Sub 1
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x
Upevnění kabelu Kabelová průchodka
Způsob zajišťování Šroub s rýhovanou hlavou Závit M3
2 díly Ano
Dělitelné Ano
Podrobnosti Kryt je vybavený jen jedním šroubem na protilehlé straně kabelového vstupu.
Obsah balení Vč. sady kabelových průchodek
Utahovací moment ‌0,4 Nm Šroub krytky
‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
Okolní teplota -40 ... +120 °C
Průměr kabelu 4 ... 10,2 mm
Materiál (kryt) Kov
Délka 37,7 mm
Šířka 31 mm
Výška 14,7 mm
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 10
Hmotnost netto 38 g
Země původu Švédsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140088887
eCl@ss 27.440.213,00
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky