D Sub top entry metal hood 9 pole with
Položka č.: 09 67 009 0344

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


D Sub top entry metal hood 9 pole with
Položka č.: 09 67 009 0344
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Kryty |
---|---|
Řada krytů | D-Sub |
Typ krytu | Dvojdílný kryt |
Popis krytu | Krytku lze přišroubovat |
Velikost | D-Sub 1 |
---|---|
Verze | Přívod shora |
Počet kabelových vstupů | 1 |
Kabelový vstup | 1x |
Upevnění kabelu | Kabelová příchytka |
Odlehčení tahu ≤ 6,5 mm | |
Způsob zajišťování | S krátkými zajišťovacími šrouby Závit 4-40 UNC |
2 díly | Ano |
Dělitelné | Ano |
Předchozí
Další