DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 1,0m
Položka č.: 09 48 777 7755 010

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 1,0m
Položka č.: 09 48 777 7755 010
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | HARTING TRAILING Cat.5e 4x2xAWG26/19 PUR Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,yellow Zobrazit podrobnosti |
Connector 2 | DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,yellow Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | RJ45 |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | HARTING DualBoot RJ45 |
Konektor 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 1 m |
---|---|
Počet žil | 8 |
Uspořádání vodičů | 8x AWG 26/19 |
Počet kontaktů | 8 |
Předchozí
Další