DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 10m
Položka č.: 09 48 686 8025 100

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 10m
Položka č.: 09 48 686 8025 100
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | HAR PROFINET Typ R 4xAWG22/19 PUR Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm Zobrazit podrobnosti |
Connector 2 | DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | RJ45 |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | HARTING DualBoot RJ45 |
Konektor 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Popis kabelu | Typ R |
Délka kabelu | 10 m |
---|---|
Počet žil | 4 |
Uspořádání vodičů | 4x AWG 22/19 |
Počet kontaktů | 4 |
Předchozí
Další