Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 09 05 148 6921

DIN-Power E048MS-3,0C1-2

Položka č.: 09 05 148 6921


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

KonfigurovatelnéMale konektor

DIN-Power E048MS-3,0C1-2

Položka č.: 09 05 148 6921

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌6 A Kontakty: 48 Úhlové provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2 Kódování: Kódovací otvor, Kódování beze ztráty kontaktu, Boční kódování Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada DIN 41612
Identifikace Typ E
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Úhlové provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
PCB deska–kabel
Počet kontaktů 48
Konfigurace kontaktů Řady a, c + e, pozice 2, 4, ... , 30, 32
Kódování Kódovací otvor
Kódování beze ztráty kontaktu
Boční kódování
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Řady kontaktů 3
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5,08 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 5,08 mm
Jmenovitý proud ‌ 6 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost ≥ 3 mm
Délka povrchových cest ≥ 3 mm
Izolační odpor >1012 Ω
Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 75 N
Odpojovací síla ≤ 75 N
Úroveň vlastností 2
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly ≥ 400
Zkušební napětí Ur.m.s. 1,55 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 20
Hmotnost netto 17 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140008953