Male konektor
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: 6 A
Kontakty: 48
Úhlové provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódovací otvor, Kódování rámečku, Kódování beze ztráty kontaktu, Kódování D20
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Identifikace
Typ F
Prvek
Male konektor
Řada
DIN 41612
Popis kontaktu
Úhlové provedení
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
48
Konfigurace kontaktů
Řady z, d + b, pozice 2, 4, ... , 30, 32
Kódování
Kódovací otvor
Kódování rámečku
Kódování beze ztráty kontaktu
Kódování D20
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou
Úroveň vlastností
2
Podle IEC 60603-2
Hot plugging
Ne
Řady kontaktů
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2.54 mm
5.08 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
3.81 mm
5.08 mm
Jmenovitý proud
6 A
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost
1.6 mm
Délka povrchových cest
3 mm
Izolační odpor
>1012 Ω
Vnitřní odpor
15 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
75 N
Odpojovací síla
75 N
Spojovací cykly
400
Zkušební napětí Ur.m.s.
1,55 kV (kontakt – kontakt)
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS
e
RoHS
V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
ELV status
V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65