4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Mezaninové připojení
  7. 09 06 248 6834

DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2

Položka č.: 09 06 248 6834


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2undefined
KonfigurovatelnéZásuvka

DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2

Položka č.: 09 06 248 6834

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌6 A Kontakty: 48 Přímé provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2 Kódování: Kódovací otvor, Kódování beze ztráty kontaktu, Kódování rámečku Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada DIN 41612
Identifikace Typ F
Prvek Zásuvka
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
PCB deska–kabel
Počet kontaktů 48
Konfigurace kontaktů Řady z, d + b, pozice 2, 4, ... , 30, 32
Délka zakončení 4,5 mm
Kódování Kódovací otvor
Kódování beze ztráty kontaktu
Kódování rámečku
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Řady kontaktů 3
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3,81 mm
5,08 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 3,81 mm
5,08 mm
Jmenovitý proud ‌ 6 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost ≥ 1,6 mm
Délka povrchových cest ≥ 3 mm
Izolační odpor >1012 Ω
Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 75 N
Odpojovací síla ≤ 75 N
Úroveň vlastností 2
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly ≥ 400
Zkušební napětí Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt – kontakt)
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 20
Hmotnost netto 0,25 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140013896
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky