Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 09 06 115 2932

DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1

Položka č.: 09 06 115 2932


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1undefined
KonfigurovatelnéMale konektor

DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1

Položka č.: 09 06 115 2932

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌15 A Kontakty: 15 Úhlové provedení Slitina mědi Ag na Ni Na straně konektoru, Sn na Ag na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 60603-2 Kódování: Kódování rámečku, Kódování D20 Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada DIN 41612
Identifikace Typ H15
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Úhlové provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
PCB deska–kabel
Počet kontaktů 15
Konfigurace kontaktů Řada d, pozice 6, 10, ... , 26, 30 a řada z, pozice 4, 8, ... , 28, 32
Předsunutý kontakt na pozici z32
Kódování Kódování rámečku
Kódování D20
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5,08 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 6,5 mm
10,16 mm
Jmenovitý proud ‌ 15 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost ≥ 4,5 mm
Délka povrchových cest ≥ 8 mm
Izolační odpor >1012 Ω
Vnitřní odpor ≤ 8 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 90 N
Odpojovací síla ≤ 90 N
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly ≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 3,1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ag na Ni Na straně konektoru
Sn na Ag na Ni Na straně připojení
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 20
Hmotnost netto 30 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140011472