jednopárový Ethernet
Kabelové konektory, kabelové sestavy, datové konektory, Single Pair Ethernet
Zákaznicky specifický vývoj
Zákaznicky specifický vývoj
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
Internetový obchod myHARTING
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
Dozorčí rada
Rodinný podnik
Partnerství
Partnerství
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
  2. Řada
  3. 02 05 000 1512
  4. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL1500-reel
Krimpovací kontakt DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL1500-reel 02 05 000 1512
Nedostupné
DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL2single
Krimpovací kontakt DIN-Sig-har-bus64contact-F-PL2single 02 05 000 2513
Alternativní
Obchodní údaje
Země původu
Německo
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
Velikost balení
1
1 000
Hmotnost netto
132 g
0,14 g
eCl@ss
27440204
27440204
GTIN
5713140000377
5713140000414
Verze
Výrobní proces
Lisované kontakty
Lisované kontakty
Obsah balení
500× kontakt na pásu
Jednotlivý kontakt
Podrobnosti
Pozor: Jednotlivé kontakty doporučujeme jen pro účely oprav a údržby. Pro sériovou výrobu doporučujeme identické kontakty na cívce.
Provedení
Female kontakt
Female kontakt
Způsob připojení
Krimpování
Krimpování
Specifications and approvals
Specifikace
IEC 61076-4-113 (doplňkové)
IEC 61076-4-113 (doplňkové)
Identifikace
Druh kontaktu
Krimpovací kontakt
Krimpovací kontakt
Kategorie
Kontakty
Kontakty
Řada
har-bus® 64
har-bus® 64
Technické vlastnosti
Spojovací cykly
≥ 500
≥ 250
Úroveň vlastností
1
Podle IEC 61076-4-113
2
Podle IEC 61076-4-113
Průřez vodiče (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
AWG 28 ... AWG 20
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
Průřez vodiče (mm²)
0,09 ... 0,5 mm²
0,09 ... 0,5 mm²
Jmenovitý proud
≤ 1,5 A
≤ 1,5 A
Délka odizolování
3,5 ... 4 mm
3,5 ... 4 mm
Vnější průměr vodiče
0,7 ... ‌1,5 mm
0,7 ... ‌1,5 mm
Material properties
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
PFAS
Ne
Ne
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Ano
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ni Na straně připojení
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ni Na straně připojení
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky