Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 02 05 000 1513

DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,single

Položka č.: 02 05 000 1513


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,singleundefined
Krimpovací kontakt

DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,single

Položka č.: 02 05 000 1513

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Jmenovitý proud: ≤1.5 A Female kontakt Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení Průřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm² AWG 28 ... AWG 20

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada har-bus® 64
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Female kontakt
Výrobní proces Lisované kontakty
Podrobnosti Pozor: Jednotlivé kontakty doporučujeme jen pro účely oprav a údržby. Pro sériovou výrobu doporučujeme identické kontakty na cívce.
Obsah balení Jednotlivý kontakt
Průřez vodiče (mm²) 0,09 ... 0,5 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 20
Vnější průměr vodiče 0,7 ... ‌1,5 mm
Jmenovitý proud ≤ 1,5 A
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Délka odizolování 3,5 ... 4 mm
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 61076-4-113
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ni Na straně připojení
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace IEC 61076-4-113 (doplňkové)
Velikost balení 1.000
Hmotnost netto 0,06 g
Země původu Česko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140000384
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky