Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Řada
  3. Produkty
  4. 02 05 000 2513

DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single

Položka č.: 02 05 000 2513


DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,singleDIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single
Krimpovací kontakt

DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single

Položka č.: 02 05 000 2513

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Jmenovitý proud: ≤1.5 A Female kontakt Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení Průřez vodiče: 0.09 ... 0.5 mm² AWG 28 ... AWG 20

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Řada har-bus® 64
Způsob připojení Krimpování
Provedení Female kontakt
Výrobní proces Lisované kontakty
Podrobnosti Pozor: Jednotlivé kontakty doporučujeme jen pro účely oprav a údržby. Pro sériovou výrobu doporučujeme identické kontakty na cívce.
Obsah balení Jednotlivý kontakt
Úroveň vlastností 2
Podle IEC 61076-4-113
Průřez vodiče (mm²) [0,09] ... [0,5 mm²]
Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 20
Vnější průměr vodiče [0,7] ... [‌1,5 mm]
Jmenovitý proud 1.5 A
Vnitřní odpor 20 mΩ
Délka odizolování [3,5] ... [4 mm]
Spojovací cykly 250
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ni Na straně připojení
Specifikace IEC 61076-4-113 (doplňkové)
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1000
Hmotnost netto 0.14 g
Země původu Německo
GTIN 5713140000414
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky