| Číslo ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
|---|
| Protipožární ochrana drážních vozidel | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| Čína RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
|---|
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Ano |
|---|
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje |
|---|
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje |
|---|
| Sada požadavků se stupni ohrožení | no requirements (flammable mass < 10g) |
|---|
| ELV status | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
|---|
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano |
|---|
| Výjimky RoHS | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova |
|---|
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Olovo |
|---|
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Olovo |
|---|
| Nikl |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi |
|---|
| Povrch (kontaktů) | Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru |
|---|