2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 02 232 6834

DIN-Signal B032FS-2,9C1-2

Položka č.: 09 02 232 6834


DIN-Signal B032FS-2,9C1-2

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal B032FS-2,9C1-2DIN-Signal B032FS-2,9C1-2
Zásuvka

DIN-Signal B032FS-2,9C1-2

Položka č.: 09 02 232 6834

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌2 A Kontakty: 32 Přímé provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2 Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Typ B
Prvek Zásuvka
Řada DIN 41612
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů 32
Konfigurace kontaktů Řada a, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení 2.9 mm
Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Úroveň vlastností 2
Podle IEC 60603-2
Hot plugging Ne
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
Jmenovitý proud 2 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost 1 mm
Délka povrchových cest 1 mm
Izolační odpor >1012 Ω
Vnitřní odpor 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla 30 N
Odpojovací síla 20 N
Spojovací cykly 400
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikace IEC 60603-2
Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 130
Hmotnost netto 8.462 g
Země původu Německo
GTIN 5713140196025
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky