3. Produkty
  4. 09 02 064 3214

DIN-Signal B064FC-B

Položka č.: 09 02 064 3214


DIN-Signal B064FC-B

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal B064FC-BDIN-Signal B064FC-B
Zásuvka

DIN-Signal B064FC-B

Položka č.: 09 02 064 3214

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Krimpování Kontakty: 64 Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Typ B
Prvek Zásuvka
Řada DIN 41612
Způsob připojení Krimpování
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 64
Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Hot plugging Ne
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost 1.2 mm
Délka povrchových cest 1.2 mm
Izolační odpor >1012 Ω
Vnitřní odpor 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla 60 N
Odpojovací síla 40 N
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV (kontakt – kontakt)
1,55 kV (kontakt – zemnění)
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
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
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikace IEC 60603-2
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 200
Hmotnost netto 10 g
Země původu Německo
GTIN 5713140003217
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky