Zásuvka
Press-in připojení
Jmenovitý proud: 2 A
Kontakty: 64
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Řada
DIN 41612
Identifikace
Typ B
Prvek
Zásuvka
Popis kontaktu
Přímé provedení
Způsob připojení
Press-in připojení
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů
64
Konfigurace kontaktů
Řady a + b, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení
3,7 mm
Kódování
Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2,54 mm
Jmenovitý proud
2 A
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost
≥ 1 mm
Délka povrchových cest
≥ 1 mm
Izolační odpor
>1012 Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +105 °C Horní mezní teplota omezená deskou plošných spojů