Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
Alternativní |
---|
Verze | ||
---|---|---|
Upevnění PCB | S upevňovací přírubou | S upevňovací přírubou |
Kódování | Kódování beze ztráty kontaktu | Kódování beze ztráty kontaktu |
Typ připojení | Základní deska na dceřinou kartu|Mezanin | Základní deska na dceřinou kartu|Mezanin |
Počet kontaktů | 64 | 64 |
Délka zakončení | 4,5 mm | 4,5 mm |
Způsob připojení | Press-in připojení | Připojování vlnovým pájením |
Konfigurace kontaktů | Řady a + b, pozice 1, 2, ... , 31, 32 | Řady a + b, pozice 1, 2, ... , 31, 32 |
Obchodní údaje | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Hmotnost netto | 11,15 g | 10 g |
GTIN | 5713140003637 | 5713140003583 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
Země původu | Německo | Německo |
UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
Velikost balení | 130 | 130 |
Specifikace a schválení | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Drážní klasifikace | F4/I3 Podle NFF 16-101/102 | F4/I3 Podle NFF 16-101/102 |
Specifikace | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
Vlastnosti materiálu | ||
Materiál (vložka) | Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny | Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny |
Barva (vložka) | RAL 7032 (štěrková šedá) | RAL 7032 (štěrková šedá) |
Protipožární ochrana drážních vozidel | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Sada požadavků se stupni ohrožení | R26 | R26 |
Čína RoHS | e | e |
ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Povrch (kontaktů) | Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Ni Na straně připojení | Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení |
Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
Identifikace | ||
Identifikace | Typ B | Typ B |
Kategorie | Konektory | Konektory |
Prvek | Zásuvka | Zásuvka |
Popis kontaktu | Přímé provedení | Přímé provedení |
Řada | DIN 41612 | DIN 41612 |
Technické vlastnosti | ||
Izolační odpor | 1012 Ω | 1012 Ω |
Délka povrchových cest | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Hot plugging | Ne | Ne |
Připojovací síla | ≤ 60 N | ≤ 60 N |
Odpojovací síla | ≤ 40 N | ≤ 40 N |
Jmenovitý proud | 2 A | 2 A |
Úroveň vlastností | 2|Podle IEC 60603-2 | 2|Podle IEC 60603-2 |
Řady kontaktů | 2 | 2 |
Rozteč kontaktů (na čelní straně) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Spojovací cykly | ≥ 400 | ≥ 400 |
Rozteč kontaktů (na straně připojení) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Zkušební napětí Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Vzdušná vzdálenost | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Mezní teplota | -40 ... +105 °C Horní mezní teplota omezená deskou plošných spojů | -55 ... +125 °C |
Izolační skupina | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Vnitřní odpor | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |