Zásuvka
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: 2 A
Kontakty: 64
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Identifikace
Typ B
Prvek
Zásuvka
Řada
DIN 41612
Popis kontaktu
Přímé provedení
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů
64
Konfigurace kontaktů
Řady a + b, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení
2.9 mm
Kódování
Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou
Úroveň vlastností
2
Podle IEC 60603-2
Hot plugging
Ne
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2.54 mm
Jmenovitý proud
2 A
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost
1 mm
Délka povrchových cest
1 mm
Izolační odpor
>1012 Ω
Vnitřní odpor
20 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
60 N
Odpojovací síla
40 N
Spojovací cykly
400
Zkušební napětí Ur.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS
e
RoHS
V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
ELV status
V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65