2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 02 264 6825 222

DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF

Položka č.: 09 02 264 6825 222


DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFFDIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF
Zásuvka

DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF

Položka č.: 09 02 264 6825 222

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌2 A Kontakty: 64 Přímé provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2 Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny RAL 7035 (světle šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Typ B
Prvek Zásuvka
Řada DIN 41612
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů 64
Konfigurace kontaktů Řady a + b, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení 4.5 mm
Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Úroveň vlastností 2
Podle IEC 60603-2
Hot plugging Ne
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
Jmenovitý proud 2 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost 1 mm
Délka povrchových cest 1 mm
Izolační odpor >1011 Ω
Vnitřní odpor 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla 60 N
Odpojovací síla 40 N
Spojovací cykly 400
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina II (400 ≤ CTI < 600)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka) RAL 7035 (světle šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace IEC 60603-2
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 130
Hmotnost netto 0.092 g
Země původu Německo
GTIN 5713140003590
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky