6. Mezaninové připojení
  7. 09 02 164 6920

DIN-Signal B064MR-3,0C1-2

Položka č.: 09 02 164 6920


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal B064MR-3,0C1-2undefined
KonfigurovatelnéMale konektor

DIN-Signal B064MR-3,0C1-2

Položka č.: 09 02 164 6920

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌2 A Kontakty: 64 Přímé provedení Slitina mědi Au na NiP na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2 Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny Béžová

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada DIN 41612
Identifikace Typ B
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Přímé provedení
Vlastnosti Barevné odchylky a skvrny jsou povolené
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
PCB deska–kabel
Počet kontaktů 64
Konfigurace kontaktů Řady a + b, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení 3 mm
Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
Jmenovitý proud ‌ 2 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
Délka povrchových cest ≥ 1,2 mm
Izolační odpor >1012 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
Připojovací síla ≤ 60 N
Odpojovací síla ≤ 40 N
Úroveň vlastností 2
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly ≥ 400
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka) Béžová
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na NiP na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
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
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 20
Hmotnost netto 10,35 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140003422
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky