2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 02 364 6921

DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-clip

Položka č.: 09 02 364 6921


DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-clip

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-clipDIN-Signal B064MS-3,0C1-2-clip
Male konektor

DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-clip

Položka č.: 09 02 364 6921

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌2 A Kontakty: 64 Úhlové provedení Slitina mědi Au na NiP na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2 Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu Upevnění PCB: S upevňovací přírubou, Se zaklapávacím klipsem Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Typ B
Prvek Male konektor
Řada DIN 41612
Popis kontaktu Úhlové provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
PCB deska–kabel
Počet kontaktů 64
Konfigurace kontaktů Řady a + b, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Se zaklapávacím klipsem
Úroveň vlastností 2
Podle IEC 60603-2
Hot plugging Ne
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
Jmenovitý proud 2 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost 1.2 mm
Délka povrchových cest 1.2 mm
Izolační odpor >1012 Ω
Vnitřní odpor 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla 60 N
Odpojovací síla 40 N
Spojovací cykly 400
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ‌1,6 mm ±0,2 ‌
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na NiP na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikace IEC 60603-2
Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 20
Hmotnost netto 10 g
Země původu Německo
GTIN 5713140003712
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky