6. Mezaninové připojení
  7. 09 03 000 9958
  8. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
Din-type-C-R-shroud-press-in-a-5-90
Rámeček s kontakty Din-type-C-R-shroud-press-in-a-5-90 09 03 000 9957
Alternativní
DIN-Signal-C-R-shroud-press-in-a-5-10
Rámeček s kontakty DIN-Signal-C-R-shroud-press-in-a-5-10 09 03 000 9958
Nedostupné
Verze
Délka zakončení
13 mm|16,2 mm|17 mm
13 mm|16,2 mm|17 mm
Upevnění
Press-in upevnění
Press-in upevnění
Obchodní údaje
eCl@ss
27.440.292,00
27.440.292,00
Hmotnost netto
110 g
5,69 g
GTIN
5713140004368
5713140004375
ETIM
EC002943
EC002943
Evropské číslo celního tarifu
85389099
85389099
Země původu
Vietnam
Vietnam
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
Velikost balení
100
100
Specifikace a schválení
Drážní klasifikace
F1/I2 Podle NFF 16-101/102
F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Vlastnosti materiálu
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Materiál (příslušenství)
Termoplast
Termoplast
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Barva (příslušenství)
RAL 7032 (štěrková šedá)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Identifikace
Typ příslušenství
Rámeček s kontakty
Rámeček s kontakty
Kategorie
Příslušenství
Příslušenství
Popis příslušenství
Pro female konektory typu C|Pro zástrčky typu R
Pro female konektory typu C|Pro zástrčky typu R
Řada
DIN 41612
DIN 41612
Technické vlastnosti
Tloušťka PCB
‌2,6 mm ±0,5 ‌|‌5,8 mm ±0,5 ‌|‌6,6 mm ±0,5 ‌
‌3,4 mm ±0,5 ‌|‌6,6 mm ±0,5 ‌|‌7,4 mm ±0,5 ‌
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky