Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Verze | ||
|---|---|---|
| Délka zakončení | 13 mm|16,2 mm|17 mm | 13 mm|16,2 mm|17 mm |
| Upevnění | Šroubové upevnění | Šroubové upevnění |
| Obchodní údaje | ||
| eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
| Hmotnost netto | 5,2 g | 5,171 g |
| GTIN | 5713140004467 | 5713140004474 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| Evropské číslo celního tarifu | 85389099 | 85389099 |
| Země původu | Vietnam | Vietnam |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Velikost balení | 100 | 100 |
| Specifikace a schválení | ||
| Drážní klasifikace | F1/I2 Podle NFF 16-101/102 | F1/I2 Podle NFF 16-101/102 |
| Vlastnosti materiálu | ||
| Čína RoHS | e | e |
| ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Materiál (příslušenství) | Termoplast | Termoplast |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Barva (příslušenství) | RAL 7032 (štěrková šedá) | RAL 7032 (štěrková šedá) |
| Identifikace | ||
| Typ příslušenství | Rámeček s kontakty | Rámeček s kontakty |
| Kategorie | Příslušenství | Příslušenství |
| Popis příslušenství | Pro female konektory typu C|Pro zástrčky typu R | Pro female konektory typu C|Pro zástrčky typu R |
| Řada | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Technické vlastnosti | ||
| Tloušťka PCB | 2,6 mm ±0,5 |5,8 mm ±0,5 |6,6 mm ±0,5 | 3,4 mm ±0,5 |6,6 mm ±0,5 |7,4 mm ±0,5 |
| Izolační skupina | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |